arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Overview

À medida que o mundo continua a sua rápida urbanização, as estratégias de planeamento, principalmente para as linhas de transporte público, devem-se adaptar para atender à procura.

Com os desafios de infraestrutura impostos pelo desenvolvimento de novas megacidades, a indústria ferroviária também deve considerar o aumento das expectativas dos clientes, a concorrência elevada e os avanços frequentes em tecnologia.

Os próprios sistemas ferroviários passaram por um intenso período de modernização com complexos desenvolvimentos de automação, como comboios sem maquinista e sistemas de comunicação a bordo. Esses avanços exigem cabos com níveis cada vez mais elevados de desempenho, fiabilidade e segurança.

O Prysmian Group desenvolveu novos designs e materiais de cabos para fornecer o que há de mais moderno em resistência química e mecânica, resistência ao fogo, comportamento EMC e maior capacidade de transmissão. Oferecemos cabos de energia de média e baixa tensão, cabos de comunicações (também com fibra ótica), cabos de controle e sinalização, e uma linha completa de produtos que vai desde arquiteturas centrais e distribuídas, até CBTC, ETCS e tecnologia de bloqueio.

 Oferecemos cabos de energia de média e baixa tensão, cabos de comunicações e cabos de controle e sinalização, cabos de fibra, cabos de dados e uma gama completa de produtos para dar resposta aos requisitos de diferentes especificações das autoridades e/ou empreiteiros nas diferentes partes do mundo. Como exemplo, as abordagens de gestão operacional ferroviária do Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Ferroviário (European Rail Traffic Management System, ERTMS) — tanto o Sistema de Controle Ferroviário Europeu (European Train Control System, ETCS) quanto o Sistema Global para Comunicações Móveis em Ferrovias (Global System for Mobile Communications - Railway, GSM-R) — e do Controle de Comboios Baseado em Comunicação (Communication Based Train Control, CBTC).

O Prysmian Group é capaz de oferecer também uma ampla gama de acessórios para cabos, incluindo a renomeada marca de acessórios Bicon — com Sistemas de energia modulares FlexoTM, juntas de baixa tensãocerra-cabos e outros produtos, como o Sistema Connecta de Iluminação de Túneis — todos desenvolvidos com o cabo em mente e, portanto, oferecendo um sistema robusto.

Com uma presença estendida em mais de 50 países, um portefólio totalmente abrangente de produtos, serviços e liderança tecnológica indiscutível, o Prysmian Group dá resposta às necessidades em rápida mudança dos seus clientes e é o parceiro perfeito para operadoras ferroviárias e de metropolitanos.

A nossa ampla gama de cabos ferroviários e subterrâneos abrange todas as funcionalidades e pode ser usada para operar em quase todas as infraestruturas de cablagem ferroviária.
São adequados para qualquer sistema de energia e comunicação, assim como dispositivos de sinalização e controle que operam — entre outras funções — aparelhos de mudança de via e sistemas de sinalização ótica, o backhaul de atuadores e as malhas de controle em centros de controle de via convencionais ou eletrónicos.

De serviços básicos de telefonia a aplicações mais complexas como contadores de eixos, troca de informações de comboios lineares ou pontuais e o uso de avançados sistemas europeus de controle de comboios, as nossas redes de cabos abrangem a mais ampla gama de aplicações.

A linha de produtos da Bicon de prensa-cabos, cerra-cabos, juntas e terminações de cabos representa mais de 140 anos de desenvolvimento de acessórios para cabos e engenharia de qualidade. Os componentes para cabos do Prysmian Group são o acessório de instalação perfeito para a ampla gama de cabos de qualidade fornecidos pela empresa. A gama abrangente de acessórios para cabos do Prysmian Group inclui:

  • Sistemas de energia modular Flexo
  • Outros produtos (Connecta)
  • Juntas BT
  • Cerra-cabos

Por dentro da Linhas Férreas

Os cabos de energia utilizados em aplicações ferroviárias e subterrâneas incluem:

  • Cabos de energia de média tensão de acordo com o país do projeto
  • Cabos de média tensão para subestações de energia de tração e iluminação
  • Cabos de média tensão para alimentação de circuitos de sinalização e auxiliares
  • Cabos de média tensão usados para circuito de alimentação de carris, com desempenho especial em caso de incêndio
  • Cabos de baixa tensão 0,6/1 kV usados para iluminação, portas de plataforma, circuitos de baixa tensão de escadas rolantes, também sem halogéneos
  • Baixa tensão para rede de distribuição e sistemas de tração
  • Cabos de aterramento
  • Soluções sob medida

Os cabos de sinalização utilizados em aplicações ferroviárias e subterrâneas incluem:

  • Sinalização geral (sinais luminosos, aparelhos de mudança de via) — Cabos multipares ou multiquadras, com ou sem blindagem — Opcional: proteção contra interferência indutiva e LS0H-FR para uso em túnel ou subterrâneos
  • Dispositivos especiais de bloqueio (dispositivos de contador de eixos) — Cabos em pares ou em quadras, com ou sem blindagem — Opcional: proteção contra interferências indutivas e LS0H-FR para túnel ou subterrâneo, requisitos especiais nas características elétricas
  • Influência do comboio e dispositivo de segurança (balizas, influência do comboio linear) — Cabos pares ou em quadras, com ou sem blindagem — Opcional: proteção contra interferências indutivas e LS0H-FR para túnel ou subterrâneo, requisitos especiais nas características elétricas

Aplicações em patins de trilho — Cabos multipares ou multiquadras, com características mecânicas especiais, resistentes à vibração.

Os cabos de comunicações utilizados em aplicações ferroviárias e subterrâneas incluem:

  • Comunicação geral (telefone, telecomunicação de longa distância, etc.) — Cabos multipares ou multiquadras, com ou sem blindagem — Opcional: com proteção contra interferências indutivas e LS0H-FR para uso em túnel ou subterrâneo
  • Cabos coaxais especiais (vigilância por vídeo, etc.) Cabos coaxiais de 75 Ohms
  • Cabos de dados de telecomunicação interna (redes LAN, etc.) Cat. 5e, 6 ou 7 para redes locais
  • Aplicações em patins de carril (instalações GSM-R, etc.)
  • Cabo de fibra ótica, resistente à vibração
  • Cabos de fibra ótica para GSM-R

O Prysmian Group pode oferecer também uma ampla gama de acessórios para cabos, incluindo a renomeada marca de acessórios Bicon, todos desenvolvidos com o cabo em mente e, portanto, oferecendo um sistema robusto.

A linha de produtos da Bicon de prensa-cabos, cerra-cabos, juntas e terminações de cabos representa mais de 140 anos de desenvolvimento de acessórios para cabos e engenharia de qualidade. Os produtos de componentes para cabos do Prysmian Group são o acessório de instalação perfeito para a ampla gama de cabos aprovados e de qualidade da empresa.

A gama abrangente de acessórios para cabos do Prysmian Group inclui:

  • Sistemas de energia modular FlexoTM
  • Outros produtos (por exemplo, Sistema Connecta de iluminação de túneis)
  • Juntas BT
  • Cerra-cabos

O mundo industrial atual reconhece a vantagem competitiva das “soluções de sistemas”, pois oferecem mais benefícios e valor agregado do que as matérias-primas por si só. Os sistemas de cabos de energia modulares para iluminação FlexoTM têm tomadas integradas, que são produzidas em fábrica em todo o comprimento do cabo de alimentação principal. Isso permite conexões plug-in simples que eliminam a necessidade de caixas de junção e de passa-cabos e terminação demoradas no local. Os cabos podem ser conectados à iluminação antes de serem fixados. O sistema de cabo principal, com fichas integradas, fornecido em comprimentos padrão pode então ser instalado simplesmente como um cabo. Quando instalados, as fichas alinham-se com os acessórios de iluminação, pois são personalizados com base nas necessidades dos utilizadores e as conexões são feitas por uma simples ação de plug-in. Essa solução tem vários benefícios:

  • Custo de instalação: economia de custos de até 30%
  • Velocidade: normalmente, 250 m podem ser instalados em apenas 90 minutos
  • Flexibilidade: carregamento da fase selecionável facilmente alcançado
  • Fiabilidade: produzido e testado de fábrica para garantir conexões da mais alta qualidade
  • Simplicidade: Substituição simples do aparelho de iluminação sem manutenção

Connecta é um sistema modular de iluminação alternativo, com características semelhantes ao FLEXO, oferecido pelo Prysmian Group. A principal diferença entre esses sistemas pré-cableados é o processo de fabricação. Enquanto o FLEXO é uma solução de resina fundida (preenchida com a nossa resina JEM exclusiva para proteção mecânica e invólucro seguro), o Connecta é uma solução moldada por injeção e com compostos LS0H de última geração do Prysmian Group.

As outras duas famílias de produtos de acessórios principais que o Prysmian Group pode fornecer, preferencialmente em conjunto com cabos, são cerra-cabos e juntas de baixa tensão. Em situação ideal, os cabos de baixa tensão não devem precisar de juntas, pois os comprimentos de fabricação standard devem ser suficientes para qualquer projeto de instalação. A realidade é que em alguns casos os cabos precisam de juntas, que devem ter certas características, principalmente resistência ao impacto e ao fogo, ou pelo menos baixa emissão de fumaça. O Prysmian Group pode combinar os dois recursos num pacote de sistema de cabos e complementá-lo com o serviço de pós-venda ao cliente.

Os cerra-cabos ou fixações podem ser uma alternativa em túneis onde não são utilizadas bandejas de cabos, seja por restrições de espaço ou simplesmente porque a norma define diferentes sistemas de fixação. O Prysmian Group pode oferecer uma grande variedade de cerra-cabos plásticos e metálicos, tanto para aplicações simples quanto trifásicas, adequados para qualquer tipo de ambiente. Os serviços de engenharia podem ser fornecidos sob pedido.

A nossa trajetória