Por dentro de Elevadores
Eletrónica e Modernização
Toggle DetailsA quantidade e o conteúdo das comunicações de elevador (exigindo vigilância por vídeo de alta resolução, telefonia, sinais de controle, áudio, placas de vídeo publicitárias e muito mais) estão sempre a aumentar. Quando se trata de conectar todos esses dispositivos IP a um cabo móvel, agora tem opções.
Com o uso de conversores ou módulos de interface, pode obter conectividade Ethernet para a cabine do elevador. As soluções incluem cabos de fibra ótica, pares trançados equivalentes a Cat. 5e especialmente projetados e conversores Ethernet de dois fios. Recorra ao Draka Elevator para ajudá-lo a atingir os seus requisitos específicos de LAN / Ethernet com a solução certa de cabo móvel.
Os interruptores de limite da Draka são usados numa ampla variedade de aplicações de elevadores e escadas rolantes sendo fabricados para dar resposta a uma ampla gama de padrões internacionais de qualidade e segurança. Eles são altamente resistentes a poeiras e líquidos (classificação IP65) sendo oferecidos com uma ampla variedade de configurações de atuadores.
Cabos e Acessórios
Toggle DetailsA Draka Elevator fabrica cabos de transporte para elevadores há mais de 100 anos e fornece cabos elétricos há mais de 35 anos — agora nós os garantimos por mais tempo ainda.
Estampamos uma garantia vitalícia nos nossos cabos circulares Super-Flex®, cabos de elevação Super-Duct®, cabos de compensação Whisper-Flex® e Steadi-Flex® e condutores de metal. (Observação: esta garantia vitalícia não se aplica a construções de cabos não padronizados e de configuração de corda).
Wireway & Electrical
Toggle DetailsOs nossos produtos de cabos de aço galvanizados por imersão a quente são fabricados nos Estados Unidos e vêm protegidos por uma garantia vitalícia, então pode ter certeza de que eles o vão proteger por muitos anos.
Também oferecemos uma linha completa de acessórios elétricos — conexões, conectores, acoplamentos, caixas e muito mais — que garantimos que sejam fabricados com a mais alta qualidade e sejam a combinação perfeita para os nossos condutores.
Draka Elevator oferece uma ampla variedade de cabos e outros meios de transporte elétrico. O cabo de aço, conexões e caixas estão em conformidade com as normas em vigor.
Cabo de Aço, Cabo de Compensação e Acessórios
Toggle DetailsOferecemos um complemento completo de cabos de aço de diferentes tipos, graus, diâmetros e cargas. Simplificando, se houver um tipo específico de cabo que procura, podemos encontrá-lo. Draka Elevator distribui cabos de vários fabricantes em todo o mundo (a disponibilidade pode variar conforme a região). Draka Elevator também traz todos os acessórios de que precisa para trabalhar e instalar o seu cabo de aço, de fichas de cunha a lubrificadores, tensionadores, pinças e os mais sofisticados dispositivos de pesagem de carga disponíveis.
Também oferecemos cabos de compensação Whisper-Flex® e Steadi-Flex® com garantia vitalícia (bem como cabos de compensação QuietLink II) para uma compensação suave, económica e silenciosa.
Componentes e Sistemas
Toggle DetailsDraka Elevator pode servir como o seu balcão único para a gama de componentes tecnológicos em rápida expansão usados tanto na caixa do elevador quanto na sala de controle.
Sensores sísmicos e hidráulicos, sinal do carro e componentes da porta — ficamos por dentro de tudo que está por aí, para possa contar com a obtenção de tudo o que precisa aqui mesmo. Além disso, montamos “kits inteligentes” para aplicações específicas que vêm completos e prontos para instalação; vamos até criar kits personalizados para as suas necessidades individuais.
Draka Elevator pesquisa o mundo para trazer a você componentes eletrónicos, hidráulicos e mecânicos que ajudam os elevadores a operar com segurança e eficiência ideais.
Ferramentas e Hardware
Toggle DetailsDecapantes, descascadores, bits, lâminas, dobradores, polidores — a lista é interminável. Seja o que for que o trabalho exigir, em qualquer parte do poço ou do carro, vamos garantir que tenha o que precisa para fazer o trabalho.
Na verdade, consideramos as ferramentas e o hardware uma parte essencial do trabalho, então, de forma proativa, certificamo-nos de oferecê-los como parte do pacote total sempre que fizer um pedido.
Draka Elevator oferece uma variedade de ferramentas especiais apenas para os especialistas de elevadores. A nossa seleção de fixações e ferragens elétricas dá resposta às mesmas necessidades.
Engenharia Customizada
Toggle DetailsOs engenheiros da Draka Elevator podem projetar produtos e sistemas para dar resposta às suas necessidades específicas.
Construções especiais — cabos com configurações personalizadas de condutores de energia, cabos de comunicação de par trançado blindado, vídeo CFTV coaxial ou subunidades de fibra ótica e construções de halogéneo zero estão disponíveis. Quantidades mínimas podem ser aplicadas.
Manutenção e Segurança
Toggle DetailsHarness e Conectorização
Toggle DetailsOs Serviços de Conectorização da Draka Elevator podem resultar numa instalação mais rápida e de baixo custo.
De acordo com as suas especificações, os cabos do poço e de transporte podem ser transformados em harness elétricos plug-and-play equipados com conectores modulares que simplesmente se encaixam no local no campo.
A conectividade garante que os cabos e harness sejam instalados de forma rápida, fácil e precisa. Os conectores codificados por cores garantem a identificação do circuito certo. Todos os produtos de cabos conectorizados são 100% testados após a fabricação para a satisfação total do cliente.
Para melhores resultados, envie um desenho de engenharia do cabo / harness conectorizado e / ou uma amostra do harness. Receberá uma oferta e um prazo de entrega, seguido de uma amostra acabada (mediante solicitação) para a sua inspeção.
Kitting e Consolidação
Toggle DetailsOutro serviço conveniente que oferecemos, que economiza tempo e dinheiro, é combinar os nossos cabos com componentes elétricos e mecânicos — incluindo ferramentas manuais, caso você os solicite — e empacotá-los em kits de instalação adequados.
Os cabos são cortados no comprimento certo e os pequenos componentes são embalados em sacos plásticos selados para que não se percam. Isso garante que todos os cabos e componentes necessários para uma instalação completa e segura cheguem ao local conforme a sua programação.