arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT
OVERVIEW

Ligando a experiência global às demandas da indústria

Em todos os continentes, nas aplicações mais exigentes, as nossas soluções de cabos especializadas estão no centro de projetos internacionais significativos; apoiando o trabalho das principais indústrias e o desenvolvimento das economias, com tecnologia de alto desempenho, durável e segura. De tratamento de água às aplicações eletromédicas e domiciliares. Os cabos especializados do Prysmian Group dão resposta às necessidades futuras da indústria.

Os cabos de alimentação são usados em muitas indústrias, principalmente para produtos de linha branca e castanha.

Eles são importantes para uso na vida diária da indústria e em casa — da máquina de secar ao micro-ondas e ao forno; de lojas automáticas de luz solar e telhados automatizados em edifícios a ligações temporárias na indústria.

O desafio aqui está na garantia de confiança.

Não apenas os próprios componentes devem ser de confiança, mas também as partes integradas. Além disso, essas peças devem ser multinorma e ser aprovadas por um elevado número de instituições externas e estar disponíveis just-in-time (JIT) e perto da sua unidade de montagem, a fim de evitar interrupções logísticas e, ao mesmo tempo, obter reduções de custos e melhorias dos serviços.

Graças à nossa ampla gama de produtos e à localização flexível das nossas instalações, a Prysmian Group supera o desafio.

O crescente papel da automação na produção de produtos industriais exige o desenvolvimento de dispositivos e componentes móveis sofisticados, com elevado grau de confiança, duráveis e precisos. Tanto quanto qualquer outro elemento, os cabos também sofrem maior stresse.

 
A gama completa de cabos de automação e de transmissão do Prysmian Group inclui cabos de alimentação de média e baixa tensão com proteção EMC, cabos de cobre de sinalização, fibra ótica e designs de cabo de cobre / fibra integrados.
 
Os cabos do Prysmian Group dão resposta a vários cenários e elevados requisitos e procura em ambientes tecnológicos complexos, como resistência a alta velocidade e aceleração, grande número de ciclos, dimensões compactas e multifuncionalidades leves.

De máquinas de raio-X a scanners de tomografia axial computorizada; de salas de cirurgia a unidades de terapia intensiva: os cabos são elementos cruciais. O seu grau de confiança e segurança são vitais para a qualidade da atenção necessária na área da saúde.

O Prysmian Group oferece uma solução completa para os requisitos complexos, críticos e sempre crescentes de cabos eletromédicos. Os nossos cabos cumprem os mais altos padrões e fornecem uma série de recursos e benefícios, incluindo:

  • Fácil e compacto na instalação
  • Funcionamento completo à prova de falhas
  • Redução da interferência eletromagnética
  • Transmissão simultânea de energia
  • Miniaturização de Dados

Com décadas de experiência na indústria de geração de energia e processamento, o Prysmian Group possui a experiência e um amplo portefolio de produtos para dar resposta a uma variedade de necessidades tradicionais de geração de energia e cablagem de subestações.

Geração de energia tradicional

Todas as plantas de energia requerem sistemas complexos de energia, controle e instrumentação integrados; A linha de produtos Technergy ™ Power Plant da Prysmian Group cobre todos os seus requisitos de cabos e serviços e inclui cabos de MT, BT, controle, instrumentação e telecomunicações, e acessórios.

Essa linha de produtos também aumenta a sustentabilidade através do menor uso de materiais nos cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ambientalmente amigável, como hidroelétrica e geotérmica.

Alguns dos muitos benefícios que a linha de produtos e serviços Technergy ™ Power Plant oferece a concessionárias, empreiteiros, projetistas de sistemas e instaladores:

  • Proximidade com os clientes e utilizadores finais
  • Gestão integrada e coordenada de contratos
  • Maior segurança do produto em caso de incêndio, em total conformidade com as mais rígidas normas nacionais
  • Materiais com baixa emissão de fumos e zero halogéneos (LSZH)
  • Disponibilidade de soluções de design de produtos locais
  • Serviço cut-to-length
  • Disponibilidade de soluções alternativas inovadoras de produtos
  • Conformidade com a diretiva RoHS da UE e regulamentos REACH

 

Technergy™ Power Plant da Prysmian Group é um local único para dar resposta às necessidades da rede de energia e comunicação da sua instalação.


A linha Technergy™ Power Plant  está em conformidade com os padrões nacionais e internacionais mais reconhecidos, incluindo VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL e muitos mais.


A linha de produtos Technergy ™ Power Plant da Prysmian Group cobre todos os cabos da indústria de instalações e requisitos de serviço.

Subestações

Prysmian Group oferece cabos de alimentação e controle de alta qualidade — de 50 V a 1 kV — para subestações elétricas em todo o mundo.

Estes cabos podem ser usados para transformar a tensão de alta para baixa, ou vice-versa, por vários anos após a instalação, graças à nossa mistura de compostos desenvolvida internamente, que permite um ótimo grau de confiança.

Esses compostos permitem a resistência do cabo aos agentes atmosféricos, como variações de temperatura e humidade, e exposição contínua aos raios ultravioleta e à poluição.

Os nossos cabos também podem ser equipados com vários tipos de proteção contra impactos externos e penetração de humidade radial ou longitudinal, e revestimentos externos especiais para proteção contra ataques de térmitas, roedores, combustível e óleo.

Outras Centrais

Todas as plantas de energia requerem sistemas complexos de energia, controle e instrumentação integrados; A linha de produtos Technergy ™ Power Plant da Prysmian Group cobre todos os seus requisitos de cabos e serviços e inclui cabos de MT, BT, controle, instrumentação e telecomunicações, e acessórios.

Essa linha de produtos também aumenta a sustentabilidade através do menor uso de materiais nos cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ambientalmente amigável, como hidroelétrica e geotérmica.

Alguns dos muitos benefícios que a linha de produtos e serviços Technergy ™ Power Plant oferece a concessionárias, empreiteiros, projetistas de sistemas e instaladores:

  • Proximidade com os clientes e utilizadores finais
  • Gestão integrada e coordenada de contratos
  • Maior segurança do produto em caso de incêndio, em total conformidade com as mais rígidas normas nacionais
  • Materiais com baixa emissão de fumos e zero halogéneos (LSZH)
  • Disponibilidade de soluções de design de produtos locais
  • Serviço cut-to-length
  • Disponibilidade de soluções alternativas inovadoras de produtos
  • Conformidade com a diretiva RoHS da UE e regulamentos REACH

 

Technergy™ Power Plant da Prysmian Group é um local único para dar resposta às necessidades da rede de energia e comunicação da sua instalação.


A linha Technergy™ Power Plant  está em conformidade com os padrões nacionais e internacionais mais reconhecidos, incluindo VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL e muitos mais.


A linha de produtos Technergy ™ Power Plant da Prysmian Group cobre todos os cabos da indústria de instalações e requisitos de serviço.

Prysmian Group oferece cabos de alimentação e controle de alta qualidade — de 50 V a 1 kV — para subestações elétricas em todo o mundo.

Estes cabos podem ser usados para transformar a tensão de alta para baixa, ou vice-versa, por vários anos após a instalação, graças à nossa mistura de compostos desenvolvida internamente, que permite um ótimo grau de confiança.

Esses compostos permitem a resistência do cabo aos agentes atmosféricos, como variações de temperatura e humidade, e exposição contínua aos raios ultravioleta e à poluição.

Os nossos cabos também podem ser equipados com vários tipos de proteção contra impactos externos e penetração de humidade radial ou longitudinal, e revestimentos externos especiais para proteção contra ataques de térmitas, roedores, combustível e óleo.

Todas as centrais químicas e de energia requerem sistemas complexos e integrados de energia, controle e instrumentação.

Essa linha de produtos também aumenta a sustentabilidade através do menor uso de materiais nos cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ambientalmente amigável, como hidroelétrica e geotérmica.