arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT
OVERVIEW

Unindo infraestrutura global a operações essenciais

O Prysmian Group oferece um portefólio completo de cabos nucleares superiores para sistemas e componentes envolvidos na produção de energia nuclear, incluindo cabos de média tensão, instrumentação, controle, comunicação, fibra ótica e cabos para equipamentos especiais de monitorização de radiação.

Qualidade e desempenho garantidos:

  • Uma ampla gama de cabos de última geração para unidades novas e existentes.

  • Soluções desenvolvidas e aprovadas por terceiros conforme as principais normas ambientais e requisitos de design.

  • Desempenho e confiabilidade ao longo do tempo (até 60 anos).

No portefólio de geração de energia, a energia nuclear exige nada menos que excelência tecnológica perfeita. As concessionárias de unidades nucleares no mundo todo exigem uma abundância de tecnologia disponível e todos os componentes devem, portanto, funcionar com perfeição e segurança, para garantir a geração contínua de energia e de forma segura em ambientes adversos e desafiadores. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que dentro do “sarcófago” que contém o reator. Aqui, os requisitos de segurança são muito mais rígidos do que em qualquer outra parte da central de generaçao e os componentes devem ser submetidos a uma análise independente de terceiros antes de serem instalados.

Fundamental para esta operação é a resiliência comprovada para:

  • Envelhecimento térmico em alta temperatura ambiente por pelo menos 60 anos
  • Radiação nuclear (gama e beta)
  • Alta pressão e altas temperaturas em condições de acidente (LOCA)
  • Agentes químicos em condições de acidente (LOCA)
  • Propagação de fogo, falha elétrica e agressividade do óleo

Os cabos nucleares de Prysmian Group, incluindo designs feitos sob medida como AP1000, EPR e VVER, foram desenvolvidos especialmente para resistir a todas as agressões que ocorrem em ambientes dentro de plantas nucleares. Os nossos cabos nucleares contam com certificação dedicada, além de supervisão de Garantia de Qualidade Nuclear para cumprir com as altas expectativas de segurança e confiabilidade do mercado mundial.

Gama de Produtos

A gama de produtos compreende:

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 - LS0H & PVC K3 em conformidade com a norma CST74C068, Classe 1E, Non-Class 1E em conformidade com a norma IEEE323/383, tipo HF ou LS em conformidade com os requisitos ambientais dos reatores VVER.

Os cabos estão disponíveis com condutor de cobre ou alumínio classe 2 ou 5, blindados ou não blindados, ou com proteção/blindados; comprimento pré-equipado (abraçadeira); outras tensões sob consulta.

0,6/1 (1,2) kV; Classe 2 ou 5 de cobre, ou alumínio, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; em conformidade com a norma CST74C068, Classe 1E, Non-class 1E em conformidade com a norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS e LS em conformidade com os requisitos ambientais dos reatores VVER.

Os cabos estão disponíveis blindados ou não; Cabos de baixa tensão do tipo CERT (blindagem de cobre nu corrugado de alta imunidade - HN33S34); cabos de segurança; cabos de instrumentação EN 50200/50362.

250 V / 300 V / 500 V excecionalmente 1000 V; condutor de cobre nu classe 2 ou 5 (excecionalmente cobre estanhado nu); trança global de fio de cobre nu com proteção ou sem; blindado ou não blindado; K1 K2 K3 LS0H; PVC K3 em conformidade com a norma CST74C068, Classe 1E, Non-class 1E em conformidade com a norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS e LS em conformidade com os requisitos ambientais dos reatores VVER.

Cabos de medição; cabos de segurança: cabos de medição EN 50200/50362 K2; cabos de medição ATEX 300 V / 500 V; cabos de medição: micro módulo 250 V. Os cabos são K1 K2 K3 LS0H; PVC K3 em conformidade com a norma CST74C068, Classe 1E, Non-class 1E em conformidade com a norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS e LS em conformidade com os requisitos ambientais dos reatores VVER.
LS0H C1 monomodo e multimodo em conformidade com a norma CST74C068,  Non-class 1E em conformidade com a norma IEEE323/383.