arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Conectando a indústria naval com cabos para navios superiores

O Prysmian Group oferece uma linha completa de cabos para navios, incluindo cabos de energia, controle, instrumentação, transmissão de dados e comunicação. De navios de carga a navios especializados e de cruzeiro, a tecnologia utilizada a bordo está a melhorar o desempenho, o grau de confiança e a segurança de passageiros e cargas. A nossa tecnologia proporciona uma infraestrutura segura e confiável para garantir uma operação contínua e otimizada.

Os cabos devem ser fáceis de instalar (remover a bainha e dobrar), leves e pequenosà prova de águaresistentes ao fogo, com baixa emissão de fumo e sem halogéneos.

A linha de soluções de cabos para navios da Prysmian  Group compreende uma família completa de cabos de energiacontroletransmissão de dadosinstrumentação e comunicação que atendem na perfeição a esses pedidos.

A indústria naval exige produtos que melhorem o desempenho em termos de facilidade de instalação e menor consumo de combustível.

Regulamentações associadas (por exemplo, Safe Return to Port) e um cenário competitivo em termos de redução de custos e tempo de entrega alimentam ainda mais a necessidade de tecnologia fiável e eficaz.

Para maximizar o conforto dos passageiros, eficiência operacional, segurança e velocidade, a indústria precisa de novas soluções para o desenvolvimento de produtos e sistemas.

A linha de soluções marítimas do Prysmian Group oferece os mais altos padrões de segurança, melhor desempenho da cadeia de fornecimento, maior transmissão de dados, potência e ótica.

Em desempenho de resistência ao fogo, as nossas soluções de tecnologia definem marcos no avanço da indústria. Seaflame ™ é a nossa interpretação inovadora dos requisitos de componentes elétricos e cabos, permitindo que os construtores de barcos atendam aos requisitos regulamentares.

Combinando todos os recursos e requisitos para exceder os mais rigorosos padrões de resistência ao fogo (incluindo choque mecânico e extenso contato com água), Seaflame™ com a sua extraordinária resistência ao fogo e alto desempenho garantem a operação em caso de incêndio, que fornece suporte aos estaleiros para o cumprimento com os regulamentos SOLAS de retorno seguro ao porto e garantindo os mais altos níveis de segurança em todas as embarcações.

Por dentro da Indústria Marinha

A nossa linha de soluções de cabos navais oferece a toda a indústria de construção naval soluções de cabos de última geração, graças a produtos mais leves, fáceis de instalar e prontamente disponíveis.
 
Além disso, Prysmian Group pode oferecer linhas de produtos personalizados e dedicados, desenvolvidos para atender às necessidades específicas dos OEMs. A linha de soluções de cabos navais da Prysmian Group incorpora uma ampla gama de cabos marítimos que abrangem todos os usos possíveis a bordo de uma embarcação, incluindo todas as famílias de cabos de energia de 1 kV a 20 kV, cabos de telecomunicações com várias alternativas de trançamento e blindagem, assim como cabos de fibra ótica e barramento especial.
 
Além disso, a Prysmian Group também pode fornecer cabos coaxais, de antena radiante e de dados. Graças à variedade de tamanhos de cabos, todas as necessidades dos clientes podem ser atendidas.
Com o aumento do número de passageiros que viajam pelos mares a bordo de navios de cruzeiro cada vez maiores, a atenção da indústria de construção naval está se tornando cada vez mais concentrada nos riscos associados a essas tendências. Seaflame™ é a interpretação inovadora da Prysmian Group dos requisitos de componentes elétricos e cabos, o que permite que os construtores navais cumpram as exigências regulatórias, principalmente o retorno seguro ao porto da SOLAS. Combinando todos os recursos e requisitos para superar os mais rigorosos padrões de resistência ao fogo (incluindo simulações de choque mecânico e água), Seaflame™ é uma gama completa de cabos de energia, controle e instrumentação para aplicações marítimas a bordo e offshore com características melhoradas para maior resistência ao fogo.
Fios, cabos e fibras óticas para instrumentação e comunicação eletrónica, energia, controle e iluminação. Desenvolvidos para ambientes navais e militares exigentes. Sempre disponíveis as modificações na MILSPEC ou soluções de alta engenharia.
Tipos especiais de cabos desenvolvidos para uso a bordo de navios ou embarcações marítimas, incluindo: cabos navais de fibra ótica, cabos de dados e barramento, e cabos de radiofrequência.