arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Ligando segurança e alto desempenho às operações portuárias sustentáveis em todo o mundo

Os cabos de guindaste da Prysmian Group podem ser encontrados apoiando as operações seguras e sustentáveis de infraestrutura nos 100 principais portos do mundo. Com soluções que suportam alto stresse e oferecem vida útil mais longa, onde quer que haja requisitos exclusivos ou exigentes de guindaste, o nosso cabo está lá.

Por décadas, a indústria de guindastes confiou na Prysmian Group para soluções de cabos de alta qualidade. Os nossos projetos inovadores e materiais formulados e produzidos internamente significam maior vida útil do cabo, resultando em maior produção, redução do tempo de inatividade e custos significativamente reduzidos.

E graças ao fornecimento de cabos para projetos de eletrificação em infraestrutura portuária, temos contribuído para a redução das emissões de CO2 produzidas pelos próprios portos.

Por exemplo, hoje, ligações elétricas curtas para o fornecimento de energia de uma embarcação, substituíram os motores a diesel usados no passado para a mesma finalidade.

Os produtos e soluções oferecidos pelo Prysmian Group incluem

 

  • Cabos projetados especificamente para resistir a esforços severos de flexão e torção;
  • Cabos robustos e resistentes à abrasão, solventes químicos, óleo, chamas, humidade e as mais diversas condições ambientais;
  • Soluções de cabos híbridos que combinam recursos de fonte de alimentação e transmissão de dados.

O Prysmian Group é formado por profissionais com experiência em cabos especializados que suportam a flexão e alta tensão de terminais de gestão de contentores e guindastes de pórtico.

O Prysmian Group oferece uma gama competitiva de soluções de cabos duráveis e de elevado grau de confiança, projetadas especificamente para ambientes e condições exigentes.

O Prysmian Group tem longa experiência e conhecimento no desenvolvimento de materiais à base de borracha. Os nossos produtos são líderes mundiais, sendo todos fabricados internamente com compostos de borracha formulados especialmente pelo Grupo.

O Prysmian Group é um membro orgulhoso da Port Equipment Manufacturing Association (PEMA).

 

 

 

Os sistemas de gestão da qualidade das nossas instalações de fabricação foram auditados e certificados de forma independente (via Underwriters Laboratories Inc. ou as principais entidades certificadoras internacionais, como VDE, IEC-EN, etc.) para estar em conformidade com os requisitos de qualidade estabelecidos na ISO-9000: 2000.

O nosso profundo compromisso em fornecer produtos e serviços de qualidade e a nossa dedicação em melhorar continuamente as nossas práticas estão incorporadas nas nossas certificações globais reconhecidas pelo setor.

A gama de produtos compreende:

Projetado e fabricado para uso em flexão contínua, torção e outras aplicações físicas abusivas onde chama, abrasão, produtos químicos, humidade, impacto, rasgões e temperaturas extremas são considerados. As aplicações incluem sistemas festoon.
Desenvolvida e fabricada para uso em flexão contínua, torção e outras aplicações físicas abusivas onde chama, abrasão, produtos químicos, humidade, impacto, rasgões e temperaturas extremas são considerados. As aplicações incluem sistemas festoon.

A forma plana é preferida onde o espaço é escasso, já que pode ser empilhado ou onde a flexão extrema é uma exigência.

Cabos de enrolamento flexíveis para tensões mecânicas muito elevadas.
Desenvolvidos e fabricados para serem particularmente adequados para operações que envolvem o uso frequente de enrolamento e desenrolamento, incluindo molas e bobinas acionadas por motor.
Desenvolvidos especificamente para uso nas últimas gerações de guindastes de contentores de alta velocidade com cestos coletores alimentados por gravidade. Combinam os recursos de flexibilidade superior com lastro adicional necessário para operar a velocidades de até 160 metros / min (8,75 ft/s).
Cabos altamente flexíveis especialmente desenvolvido e fabricados para uso em aplicações de correntes (tração horizontal contínua).
Cabo de enrolamento flexível, para altas tensões mecânicas como, por exemplo, cargas de tração dinâmica.
Desenvolvido e fabricado para uso em aplicações de enrolamento de média tensão em guindastes de gestão de contentores, guindastes empilhadores e coletores, carregadores e descarregadores de navios e outras aplicações de manuseio de materiais semelhantes envolvendo o uso frequente de enrolamento e desenrolamento.
Os cabos de spreader para guindastes são especificamente desenvolvidos e fabricados para resistir a ambientes abusivos, altas velocidades de guincho e guindaste, e tensões mecânicas extremas predominantes em sistemas de bobinas verticais encontradas em guindastes de navios de nova geração para contentores em terra.
FOCUS ON

Cabos para Guindastes Prysmian Group

A linha de produtos da Prysmian Group inclui cabos de transmissão de energia, sinalização e controle, cabos de transmissão de dados óticos e acessórios para dar resposta a todas as necessidades que tenha em relação a spreaders, bobinas, sistemas festoon, sistemas de corrente, sistemas de manuseio electrónico e elevadores.